17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ミニスタ60 (パッケージ台紙なし) 306
  • アネックス ミニスタ60 (パッケージ台紙なし)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アネックス ミニスタ60 (パッケージ台紙なし)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

306

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ギア山数60枚です。
・滑らかに回転し、作業性抜群です。
・狭い箇所に便利なスタービータイプです。
・持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構です。
・本締め対応しています。
【商品仕様】
・全長:73mm
・グリップ径:42mm
・刃先サイズ:+No.2×-6
・刃先全長:30mm
・ギア:60枚
・JANコード:4962485201234
・トラスココード:828-5311
・質量:96g
【材質/仕上】
・ビット材質:クローム・モリブデン・バナジウム鋼

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4962485201234
トラスココード
828-5311
材質1
ビット材質:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト