17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“フッキット[[TM上]]パープル[[TM上]]フィニッシングディスク”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
181
税込単価
199

【特長】・切削性と耐久性を両立させたワンタッチタイプの高番手研磨材です。・広範...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    サンダー用ペーパー
  • 外径 (mm)
    127
  • 最高使用回転数(rpm)
    9000
  • 質量(g)
    4.000
  • 材質1
    基材:PETフィルム
  • 材質2
    砥材:酸化アルミニウム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    粒度(#)

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    2000
    4550309177904
    796-1090
    50個
    1500
    4550309177881
    796-1103
    50個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    181
    ( 199 )
    1日目
    181
    ( 199 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・切削性と耐久性を両立させたワンタッチタイプの高番手研磨材です。
    ・広範囲のぶつ探し、ぶつ取り、肌調整が手早くできます。
    ・固いPETフィルム基材を使用しているため、ぶつやゆず肌の頭を効率的に研磨できます。

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    “フッキット[[TM上]]パープル[[TM上]]フィニッシングディスク”のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    “フッキット[[TM上]]パープル[[TM上]]フィニッシングディスク”
    “フッキット ブルーサンディングディスク”
    "フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無し
    キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
    3M[[TM上]]“キュービトロン[[TM上]][[R2]]フラップディスク967A”
    フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mm
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格1813,2355,959 -373 -1,30912,776
    通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
    商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパー-研磨布ディスクサンダー用ペーパー
    外径(mm)12776125102100127
    最高使用回転数(rpm)9000120001200012000130009000
    質量(g)4.00010001014.000-150.000
    材質1基材:PETフィルム基材:紙-砥粒:セラミック砥粒精密成型セラミック砥材-

    ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト