17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 軽量パテ(内外部用)1.8L

通常単価(税別)
3,015
税込単価
3,317
通常出荷日:9日目

【特長】・ 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。【用途】・屋内外の壁面(プラスター、ス...

詳細を確認

    型番:

    304193
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    304193の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    304193
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,015
    ( 3,317 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。
    【用途】
    ・屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。
    【商品仕様】
    ・容量(L):1.8
    ・施工量1.8L:約200m(3mm幅で3mm深さのクラック補修の場合)
    ・表面乾燥:(30℃)1~2時間、(5℃)2~3時間
    ・JANコード:4970925304193
    ・トラスココード:824-8829
    ・質量:887g
    【材質/仕上】
    ・樹脂:アクリル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン 軽量パテ(内外部用)1.8Lの型番304193のページです。 型番304193に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 軽量パテ(内外部用)1.8Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 軽量パテ(内外部用)1.8L
    アサヒペン 軽量パテ(内外部用)900ml
    モルタル軽量パテ
    速乾軽量パテ(内外部用)
    アサヒペン 目地用樹脂モルタル
    アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル
    メーカーアサヒペンアサヒペン家庭化学アサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格3,0151,648795951 -727940
    通常出荷日9日目9日目9日目4日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト