17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル

通常単価(税別)
940
税込単価
1,034
通常出荷日:1日目

【特長】・水に混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。【用途】・屋内外のコンクリート・モル...

詳細を確認

    型番:

    304070
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    304070の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    304070
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    940
    ( 1,034 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水に混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
    【用途】
    ・屋内外のコンクリート・モルタル・レンガなどのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修に。
    【商品仕様】
    ・色:グレー
    ・容量(L):0.33
    ・施工量:約8.7m(6mm幅で6mm深さのクラック補修の場合)
    ・表面乾燥:(30℃)約4時間、(5℃)約6時間
    ・JANコード:4970925304070
    ・トラスココード:824-8827
    ・質量:640g
    【材質/仕上】
    ・樹脂:アクリル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタルの型番304070のページです。 型番304070に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル
    アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル
    アサヒペン 目地用樹脂モルタル
    コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)
    目地用樹脂モルタル
    アサヒペン グレー モルタルパテ コンクリート・ブロック用 S017/S018
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格940960727875 -818883 -
    通常出荷日1日目3日目1日目1日目〜1日目2日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト