17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 目地用樹脂モルタル

通常単価(税別)
727
税込単価
800
通常出荷日:1日目

【特長】・水に混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。【用途】・屋内外のタイル・ブロック・...

詳細を確認

    型番:

    304056
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    304056の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    304056
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    727
    ( 800 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水に混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
    【用途】
    ・屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修に。
    【商品仕様】
    ・色:グレー
    ・容量(L):0.33
    ・施工量:約8.7m(6mm幅で6mm深さのクラック補修の場合)
    ・表面乾燥:(30℃)約4時間、(5℃)約6時間
    ・JANコード:4970925304056
    ・トラスココード:824-8826
    ・質量:650g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン 目地用樹脂モルタルの型番304056のページです。 型番304056に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 目地用樹脂モルタルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 目地用樹脂モルタル
    目地用樹脂モルタル
    アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル
    アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル
    コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)
    モルタル接着強化剤(モルタル用プライマー)
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン家庭化学
    通常価格727818940960875 -594 -
    通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目〜在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト