17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×730 303PP-09

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×730

通常単価(税別)
8,668
税込単価
9,535
通常出荷日:4日目

【特長】・表面がフラットな樹脂製コンテナ台車です。・10mmピッチで伸縮できます。・床面積が広く安定性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4571114981432
  • トラスココード
    128-4485
  • 質量(g)
    6300
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ナイロン
  • 連結バー材質
    スチール

型番:

303PP-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

303PP-09の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
樹脂製
本体/オプション
本体
JANコード
4571114981432
トラスココード
128-4485
質量(g)
6300
キャスター金具材質
スチール
車輪材質
ナイロン
連結バー材質
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
303PP-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,668
( 9,535 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面がフラットな樹脂製コンテナ台車です。
・10mmピッチで伸縮できます。
・床面積が広く安定性に優れています。
【用途】
・食品工場・物流倉庫に。
【商品仕様】
・コンテナ台車ルートボーイ303PP型(樹脂仕様)最大630×730
・JANコード:4571114981432
・トラスココード:128-4485
・質量:6.3kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:樹脂
・連結バー:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×730の型番303PP-09のページです。 型番303PP-09に関する仕様情報を記載しております。
ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×730のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×730
ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×630
ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大730×930
ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×930
ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大530×930
ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×630~730
メーカールート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業
通常価格8,6688,4459,3539,1188,8938,883
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
JANコード457111498143245711149814254571114981463457111498145645711149814184571114980770
トラスココード128-4485128-4874128-4534128-4838128-4845128-4493

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト