ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー プレス製運搬車 両袖 303 303

アイケー プレス製運搬車 両袖 303

通常単価(税別)
23,748
税込単価
26,123
通常出荷日:4日目

固定ハンドルの両袖台車です。【主な用途】・倉庫での物品移動。・工場での物品移動。【仕様】・荷台寸法:9...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    固定式両ハンドルタイプ
  • JANコード
    4945702003033
  • トラスココード
    126-4739
  • 質量 (g)
    29000
  • 材質1
    荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • キャスター径 (mm)
    130
  • ハンドル高さ (mm)
    820
  • 高さ (mm)
    205
  • 長さ (mm)
    915
  • 幅 (mm)
    615
  • 騒音値 (dB)
    60

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 組立後はボルトナットをしっかり締めて下さい。

型番:

303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

303の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
詳細タイプ
固定式両ハンドルタイプ
JANコード
4945702003033
トラスココード
126-4739
質量(g)
29000
材質1
荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
キャスター径(mm)
130
ハンドル高さ(mm)
820
高さ(mm)
205
長さ(mm)
915
幅(mm)
615
騒音値(dB)
60
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,748
( 26,123 )
4日目

詳細情報

基本情報

固定ハンドルの両袖台車です。
【主な用途】
・倉庫での物品移動。
・工場での物品移動。
【仕様】
・荷台寸法:915×615mm
・床面高さ:205mm
・押手高さ:820mm
・車輪径:130mm
・積載荷重:300kg
・質量:29kg
・JANコード:4945702003033
【材質など】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 組立後はボルトナットをしっかり締めて下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー プレス製運搬車 両袖 303の型番303のページです。 型番303に関する仕様情報を記載しております。
アイケー プレス製運搬車 両袖 303のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー プレス製運搬車 両袖 303
アイケー プレス製運搬車 両袖台車 1225×775×295
MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ)
樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(両袖)
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・両袖タイプ)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付)
メーカー石川製作所石川製作所トラスコ中山三甲トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,74853,26424,281 -41,780 -231,443 -97,455
通常出荷日4日目4日目5日目8日目11日目11日目
商品タイプ運搬車運搬車-運搬車--
本体材質スチール製スチール製-樹脂製--
均等荷重(kg)300500----
本体/オプション本体本体-本体--
詳細タイプ固定式両ハンドルタイプ固定式両ハンドルタイプ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト