17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ) 302PP-CA

ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)

通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:5日目

【特長】・302PP型用の交換用キャスターです。【商品仕様】・ルートボーイ302PP型用コーナーキャス...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • トラスココード
    128-4827
  • 質量(g)
    400
  • 商品タイプ詳細
    コーナーキャスター

ご注意

  • 右側用、左側用で形状が異なりますが型番は同じです。偶数個でご注文の場合は右側用と左側用をそれぞれ半数ずつ出荷します。いずれか一方をご希望の場合は右上にある技術窓口からお問い合わせください。

型番:

302PP-CA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

302PP-CAの仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
トラスココード
128-4827
質量(g)
400
商品タイプ詳細
コーナーキャスター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
302PP-CA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・302PP型用の交換用キャスターです。
【商品仕様】
・ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)
・トラスココード:128-4827
・質量:400g

ご注意

  • 右側用、左側用で形状が異なりますが型番は同じです。偶数個でご注文の場合は右側用と左側用をそれぞれ半数ずつ出荷します。いずれか一方をご希望の場合は右上にある技術窓口からお問い合わせください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)の型番302PP-CAのページです。 型番302PP-CAに関する仕様情報を記載しております。
ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)
ルート ルートボーイ302型用コーナーキャスター(75パイ)
ルート ルートボーイ202PP型用コーナーキャスター(75パイ)
ルート ルートボーイ303PP型用コーナーキャスター(75パイ)
ルート ルートボーイ202型用コーナーキャスター(75パイ)
ルート ルートボーイ201型用コーナーキャスター(75パイ)
メーカールート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業
通常価格8001,6007097091,1791,179
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード128-4827128-4510128-4866128-4533128-4542128-4503
質量(g)400950400400700.000700.000
商品タイプ詳細コーナーキャスターコーナーキャスター-コーナーキャスター--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト