ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大730×930
- 通常単価(税別)
- 10,493円9,538円
- 税込単価
- 11,542円10,492円
一部SALE 2026.03.31まで通常出荷日:4日目
【特長】・202型の床面積を広くしたタイプ、コンテナがより安定します。・10mmピッチで伸縮できるコン...
詳細を確認- 商品タイプ
- コンテナ台車
- 本体材質
- スチール製
- 本体/オプション
- 本体
- JANコード
4571114980688
- トラスココード
128-4576
- 質量(g)
7700
- 車輪材質
ナイロン
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
302-12の仕様・寸法情報
本体/オプション
本体
JANコード
4571114980688
ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大730×930の型番302-12のページです。
型番302-12に関する仕様情報を記載しております。
ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大730×930のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ルート工業 | ルート工業 | ルート工業 | ルート工業 | ルート工業 | ルート工業 |
| 10,493円 | 10,260円 | 8,588円 | 8,556円 | 9,353円 | 10,493円 |
| 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 |
| コンテナ台車 | コンテナ台車 | コンテナ台車 | コンテナ台車 | コンテナ台車 | コンテナ台車 |
| スチール製 | スチール製 | スチール製 | スチール製 | 樹脂製 | スチール製 |
| 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 |
| 4571114980688 | 4571114980671 | 4571114980633 | 4571114980657 | 4571114981463 | 4571114980800 |
| 128-4576 | 128-4568 | 128-4551 | 128-4853 | 128-4534 | 128-4869 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。