17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg 30200040

TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

通常単価(税別)
2,901
税込単価
3,191
通常出荷日:4日目

【特長】・陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。・一液耐水形...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • トラスココード
    132-5917
  • 容量
    4kg
  • JANコード
    4545384302006
  • 材質(主成分)
    合成樹脂系エマルション形

型番:

30200040
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30200040の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
トラスココード
132-5917
容量
4kg
JANコード
4545384302006
材質(主成分)
合成樹脂系エマルション形

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
30200040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,901
( 3,191 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。
・一液耐水形(JISタイプ2)接着剤です。
・JIS A 5548 F☆☆☆☆です。
・JAIA 4VOC基準適合です。
【用途】
・【適用箇所】屋内の壁面
・陶器質タイル:200角まで
・磁器質タイル:モザイク
【商品仕様】
・容量(kg):4
・外観:白色パテ状
・JANコード:4545384302006
・トラスココード:132-5917
・質量:4kg
【材質/仕上】
・合成樹脂系エマルション形
【セット内容/付属品】
・付属無し

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kgの型番30200040のページです。 型番30200040に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg
TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット
TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット
TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg
タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg
TILEMENT MS-850 エコパック 14kg
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメント
通常価格2,90126,54048,6153,1652,15317,246
通常出荷日4日目5日目4日目5日目4日目〜5日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤2液タイプ接着剤1液タイプ-接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他その他-その他その他
トラスココード132-5917132-7419132-5907--132-5867
容量4kg【主剤】10kg 【硬化剤】10kg【A剤】5kg 【B剤】10kg-2kg14kg
JANコード454538430200645453843241074545384335110--4545384247925

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト