17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
ミスミ
おしぼりウエス
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
シーバイエス 樹脂ワックス T・G 18L 3019

シーバイエス 樹脂ワックス T・G 18L

通常単価(税別)
13,104
税込単価
14,414
通常出荷日:6日目

【特長】・強固で耐久性のあるTGの皮膜は、水性ワックス(ワックスエマルジョンタイプ)の中で、汚れやブラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    樹脂ワックス
  • 用途
    床・壁用
  • JANコード
    4536735030198
  • トラスココード
    135-4976
  • 材質1
    ろう、合成樹脂、水
  • 質量 (kg)
    19

型番:

3019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3019の仕様・寸法情報

商品タイプ
樹脂ワックス
用途
床・壁用
JANコード
4536735030198
トラスココード
135-4976
材質1
ろう、合成樹脂、水
質量(kg)
19

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,104
( 14,414 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強固で耐久性のあるTGの皮膜は、水性ワックス(ワックスエマルジョンタイプ)の中で、汚れやブラックヒールマークがつきにくく、いつまでも美しさを保ちます。
・磨くと深い光沢が得られ、手入れしやすく、管理費が安く経済的です。
【用途】
・化学床の保護と美観維持
【商品仕様】
・(使用濃度)原液
・(使用量)18Lで約1、200平方メートル
・(不揮発分)12.2%
・(PRTR)非該当
・使用濃度原液
・使用量18Lで約1200平方メートル塗布
・(PRTR)非該当
・JANコード:4536735030198
・質量:19kg
【材質/仕上】
・主成分:ろう、合成樹脂、水

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス 樹脂ワックス T・G 18Lの型番3019のページです。 型番3019に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 樹脂ワックス T・G 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 樹脂ワックス T・G 18L
シーバイエス 樹脂ワックス ニューセンチュリアン 18L
シーバイエス 樹脂ワックス スピードウェイ 18L
シーバイエス 樹脂ワックス ニュースターダム 18L
シーバイエス 樹脂ワックス グランプリ 18L
シーバイエス 樹脂ワックス シールド 18L
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格13,10420,50317,66216,18321,09817,584
通常出荷日6日目6日目11日目6日目5日目6日目
商品タイプ樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス
用途床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用
JANコード453673503019845367350362754536735175905453673503567445367350359714536735170788
トラスココード135-4976135-4935135-4931135-4974135-4963135-4934
材質1ろう、合成樹脂、水主成分:合成樹脂、水主成分:合成樹脂、水(主成分)合成樹脂/水合成樹脂、水合成樹脂、水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト