17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット表示板 躯体工事

通常単価(税別)
931
税込単価
1,024
通常出荷日:6日目

【特長】・301-11、18B、36、38、394-49、99(作業予定看板)の貼り付け用マグネットで...

詳細を確認

型番:

301-60
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

301-60の仕様・寸法情報

材質(本体)
ゴムマグネット
表示内容
躯体工事
取付仕様
マグネット
JANコード
4582183908466
トラスココード
826-4002
横(mm)
300
厚さ(mm)
0.8
縦(mm)
65
質量(g)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
301-60
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
931
( 1,024 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・301-11、18B、36、38、394-49、99(作業予定看板)の貼り付け用マグネットです。
・作業予定看板に付ける文字のみ、作業内容を第三者に文字で告知します。
【用途】
・工事現場用に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット表示板 躯体工事の型番301-60のページです。 型番301-60に関する仕様情報を記載しております。
マグネット表示板 躯体工事のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット表示板 躯体工事
無地板プラスチック 120X60X1厚
矢印ステッカーASタイプ 100×100
マグネット表示板 工事関係
バルブ開閉表示板 両面用 マグネットロック式
修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格9315101,159 -470 -3,952 -1,021
通常出荷日6日目2日目在庫品1日目〜2日目〜1日目〜4日目
材質(本体)ゴムマグネットエコユニボードアルミステッカーゴムマグネット両面マグネットゴムマグネット
表示内容躯体工事白無地矢印--無地 表/青・裏/赤
取付仕様マグネットビス止め、両面テープ止め粘着シールマグネットワイヤー-
JANコード45821839084664571181397228---4571181401895
トラスココード826-4002741-3815---742-2709

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト