17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 黒体テープ (放射温度計ITシリーズ用) 3014081443

堀場 黒体テープ (放射温度計ITシリーズ用)

通常単価(税別)
11,428
税込単価
12,571
通常出荷日:4日目

【用途】・金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に。・放射率のわからない物体の接触温度測定に。【商品仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 質量(g)
    150
  • トラスココード
    838-2199
  • 主要型式
    IT-330
  • 耐熱温度(℃)
    180
  • 外形寸法 (mm)
    幅50×長さ10000

型番:

3014081443
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3014081443の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
質量(g)
150
トラスココード
838-2199
主要型式
IT-330
耐熱温度(℃)
180
外形寸法(mm)
幅50×長さ10000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3014081443
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,428
( 12,571 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に。
・放射率のわからない物体の接触温度測定に。
【商品仕様】
・黒体テープ:幅50mm×長さ10m
・耐熱温度:180℃
・IT-330
・主要型式:IT-330
・トラスココード:838-2199
・質量:150g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堀場 黒体テープ (放射温度計ITシリーズ用)の型番3014081443のページです。 型番3014081443に関する仕様情報を記載しております。
堀場 黒体テープ (放射温度計ITシリーズ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 黒体テープ (放射温度計ITシリーズ用)
堀場 黒体スプレー (放射温度計ITシリーズ用)
テストー 黒体テープ
アズワン 黒体テープ
黒体テープ,耐熱温度:250℃
放射温度計 IT-545
メーカー堀場製作所堀場製作所テストーアズワンアズワンアズワン
通常価格11,4284,92415,99917,0007,476 -48,297 -
通常出荷日4日目4日目4日目12日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ---
質量(g)150310----
トラスココード838-2199838-2200----
主要型式IT-330IT-330----
耐熱温度(℃)180550----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト