17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

堀場 シリコングリス シンエツカガク G-501 3014017718
  • 堀場 シリコングリス シンエツカガク G-501

堀場 シリコングリス シンエツカガク G-501

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・シンエツカガク G-501・主要型式:D-21E・トラスココード:868-4124・質量...

詳細を確認

型番:

3014017718
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3014017718の仕様・寸法情報

種類
缶・ボトル
商品タイプ
シリコン系
質量(g)
10.000
トラスココード
868-4124
容器タイプ
プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3014017718
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シンエツカガク G-501
・主要型式:D-21E
・トラスココード:868-4124
・質量:10g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堀場 シリコングリス シンエツカガク G-501の型番3014017718のページです。 型番3014017718に関する仕様情報を記載しております。
堀場 シリコングリス シンエツカガク G-501のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 シリコングリス シンエツカガク G-501
シリコーンシーリング剤 100g オキシムタイプ
エーゼット シリコーングリースジャバラチューブ80g
NEWセラコートG(離型剤) TAC-740
NEWセラコートG(離型剤) TAC-740
シリコンオイル 1kg
メーカー堀場製作所信越化学工業エーゼット東洋化学商会アズワン東京硝子器械
通常価格2,8001,6272,1173,5283,6369,159
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目3日目
種類缶・ボトル-チューブ---
商品タイプシリコン系-シリコン系---
質量(g)10.000-----
トラスココード868-4124-----
容器タイププラスチック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト