ファクトリーサプライ用品技術窓口

オランダ篭 301302BL00-B
  • オランダ篭

オランダ篭

  • 商品タイプ
    角型
  • 材質
    PE
  • 高さ(外形) (mm)
    151~250
  • 幅(外形) (mm)
    401~
  • 奥行(外形) (mm)
    201~300
  • ライトブルー
  • JANコード
    4983049601253
  • トラスココード
    216-8379
  • 質量(g)
    550.000
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    420×295×207
  • 内容量(L)
    12.
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    325×200×195
  • 容量(L)
    14.6

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

301302BL00-B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

301302BL00-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
角型
材質
PE
高さ(外形)(mm)
151~250
幅(外形)(mm)
401~
奥行(外形)(mm)
201~300
ライトブルー
JANコード
4983049601253
トラスココード
216-8379
質量(g)
550.000
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
420×295×207
内容量(L)
12.
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
325×200×195
容量(L)
14.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
301302BL00-B
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,925
( 2,118 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・農産物採集用の篭です。
・内容量は12Lです。
【用途】
・農産物採集篭。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オランダ篭の型番301302BL00-Bのページです。 型番301302BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。
オランダ篭のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オランダ篭
エビ篭セット
ヒナ篭金網フタ
延縄ザル2尺
万丈篭
盛篭
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,9253,1974,8152,4406,231 -210 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ角型角型-丸型角型角型
材質PEPE-PEPPPE
高さ(外形)(mm)151~250~150-~150251~~150
幅(外形)(mm)401~401~-401~401~-
奥行(外形)(mm)201~300301~--301~201~300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト