ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ボールポイントヘックスビット

ボールポイントヘックスビット 3011M.62-4
  • ボールポイントヘックスビット
  • 二面幅寸法
    4
  • 全長(L寸法) (mm)
    62
  • JANコード
    4991644038121
  • トラスココード
    811-8666
  • 質量(g)
    46
  • 差込角(mm)
    9.5

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

3011M.62-4
解除
    数量:

    3011M.62-4の仕様・寸法情報

    二面幅寸法
    4
    全長(L寸法)(mm)
    62
    JANコード
    4991644038121
    トラスココード
    811-8666
    質量(g)
    46
    差込角(mm)
    9.5

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3011M.62-4
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,121
    ( 1,233 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ボールポイントヘックスビットの型番3011M.62-4のページです。 型番3011M.62-4に関する仕様情報を記載しております。
    ボールポイントヘックスビットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボールポイントヘックスビット
    ハンドソケット1/4"(6.35mm) 6角ディープソケット レールセット RS2300M/11
    9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mm
    薄肉インパクトソケットセット
    トルクスソケットセット RS4425-7
    ソケットセット 2276
    メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
    通常価格1,12110,4482,1507,3089,42011,957
    通常出荷日14日目9日目9日目9日目2日目9日目
    二面幅寸法410 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 811 / 22 / 12.8 / 9.3 / 14.6 / 16.5 / 18.33 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30
    全長(L寸法)(mm)6220055250250192
    JANコード499164403812149916442164374991644612246499164450609549916442165744991644213474
    トラスココード811-8666811-8289121-0356812-0094811-8368811-8324
    質量(g)46437.00045505.000428640.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました