17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×690 301-09

ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×690

通常単価(税別)
9,075
税込単価
9,983
通常出荷日:4日目

【特長】・201型の床面積を広くしたタイプ、コンテナがより安定します。・10mmピッチで伸縮できるコン...

詳細を確認

型番:

301-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

301-09の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
スチール製
本体/オプション
本体
JANコード
4571114980534
トラスココード
128-4577
質量(g)
6650
車輪材質
ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
301-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,075
( 9,983 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・201型の床面積を広くしたタイプ、コンテナがより安定します。
・10mmピッチで伸縮できるコンテナ台車です。
・スチール製で頑丈な構造です。
【用途】
・工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
【商品仕様】
・スチール製伸縮キャリーナイロンキャスター自在4個(φ75mm)
・JANコード:4571114980534
・トラスココード:128-4577
・質量:6.65kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×690の型番301-09のページです。 型番301-09に関する仕様情報を記載しております。
ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×690のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×690
ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×790
ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型590~690×610~710
ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型590~690×710~810
ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大690×890
ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×890
メーカールート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業
通常価格9,0759,02414,39714,0009,5399,327
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
JANコード457111498053445711149805414571114981906457111498191345711149805654571114980558
トラスココード128-4577128-4849128-4814128-4532128-4540128-4818

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト