ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

池田レンズ デスクルーペ(30mm/10倍)

池田レンズ デスクルーペ(30mm/10倍) 3010
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,600
税込単価
2,860

【特長】・30mm10倍タイプの置き型検査用ルーペ。【商品仕様】・検査用ルーペ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    カップルーペ
  • 倍率 (倍)
    10
  • ライト有無
  • スケール有無
  • レンズ寸法 (mm)
    φ30 / 30
  • JANコード
    4963008301004
  • トラスココード
    805-1896
  • 質量(g)
    47.000
  • 材質1
    ガラス・ABS樹脂レンズホワイトガラスレンズ
  • 本体寸法(mm)
    38×50×37

型番:

3010
解除
    数量:

    3010の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    カップルーペ
    倍率(倍)
    10
    ライト有無
    スケール有無
    レンズ寸法(mm)
    30 / φ30
    JANコード
    4963008301004
    トラスココード
    805-1896
    質量(g)
    47.000
    材質1
    ガラス・ABS樹脂レンズホワイトガラスレンズ
    本体寸法(mm)
    38×50×37

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3010
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,600
    ( 2,860 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・30mm10倍タイプの置き型検査用ルーペ。
    【商品仕様】
    ・検査用ルーペ10倍品番3010レンズサイズ直径30mm倍率10倍重さ42g商品サイズ38×50×37mm材質ガラス・ABS樹脂レンズホワイトガラスレンズ
    ・池田レンズ デスクルーペ
    ・JANコード:4963008301004
    ・トラスココード:805-1896
    ・質量:47g

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    池田レンズ デスクルーペ(30mm/10倍)の型番3010のページです。 型番3010に関する仕様情報を記載しております。
    池田レンズ デスクルーペ(30mm/10倍)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    池田レンズ デスクルーペ(30mm/10倍)
    池田レンズ デスクルーペ(5倍)
    池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]
    池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)
    池田レンズ ライト付きルーペ(2.5倍)
    池田レンズ スライド式 ポケットライトルーペ 2倍
    メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
    通常価格2,6001,7407,1006,2197,116793
    通常出荷日1日目7日目7日目7日目7日目7日目
    商品タイプカップルーペカップルーペ---ポケットルーペ
    倍率(倍)1051072.52
    ライト有無---
    スケール有無---
    レンズ寸法(mm)φ30 / 3030φ30 / 30φ30 / 3045×9045×45
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました