17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RELIEF ロックナット(日立用) 30034

RELIEF ロックナット(日立用)

通常単価(税別)
596
税込単価
656
通常出荷日:7日目

【特長】・日立、リョービ製のディスクグラインダーに使用できるラバーパット用ロックナットです。【用途】・...

詳細を確認

    型番:

    30034
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    30034の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    30034
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    596
    ( 656 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・日立、リョービ製のディスクグラインダーに使用できるラバーパット用ロックナットです。
    【用途】
    ・純正部品の交換用として。
    【商品仕様】
    ・ブリスターパック入
    ・ラバーパット用
    ・リョービ、BOSCHにも使用可
    ・JANコード:4948953300340
    ・トラスココード:852-1663
    ・質量:37g
    【材質/仕上】
    ・快削鋼
    【セット内容/付属品】
    ・ロックナット1個
    ・ワッシャ1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RELIEF ロックナット(日立用)の型番30034のページです。 型番30034に関する仕様情報を記載しております。
    RELIEF ロックナット(日立用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RELIEF ロックナット(日立用)
    クリーン太くん*切削用*日立用
    ディスクグラインダー用押えナット平
    RELIEF スピ-ドコントロ-ラ- (1個入)
    ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)
    雷神用 58mm用 切断用保護カバー
    メーカーイチネンアクセス三京ダイヤモンド工業柳瀬イチネンアクセスボッシュニューレジストン
    通常価格59610,93869510,2542,2005,113
    通常出荷日7日目1日目4日目1日目1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト