17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Cペースト

通常単価(税別)
6,046212,661
税込単価
6,651233,927
通常出荷日:2日目~11日目

【特長】・二硫化モリブデンを高濃度に配合し、ボルト・ナットの焼付・カジリ防止、重機械のナジミ運転などに...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 灰黒
  • ちょう度
    290
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~130
  • 材質1
    主成分:二硫化モリブデン
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 容量(kg)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 8日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

容量(kg)

JANコード

最小発注数量
3312
541-8941
3
4900682113288
1個
626
808-2228
0.5
4900682101599
1個
1160.000
808-2229
1
4900682113301
2個
21600.0
541-8950
20
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,196
( 35,416 )
11日目
6,046
( 6,651 )
4日目
11,221
( 12,343 )
2日目
212,661
( 233,927 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデンを高濃度に配合し、ボルト・ナットの焼付・カジリ防止、重機械のナジミ運転などに最適のペーストです。
・各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
【用途】
・ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。
・各種産業機械の部品組立箇所。
・ロール軸受など高荷重下のかん合部など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cペーストのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cペースト
MEペースト
ベアリンググリース 0号
ベアリンググリース 1号
ベアリンググリース 2号
モリコート ペースト Gペースト 6kg
メーカーダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格6,046-4,332 -9,571 -9,792 -9,793 -93,107
通常出荷日2日目〜8日目4日目〜4日目〜4日目〜6日目
種類
耐水性×××××-
耐熱性×××××-
耐食性×××××-
耐アルカリ性×××××-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト