17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) 3000SP-200

偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)

通常単価(税別)
6,2103,923
税込単価
6,8314,315
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。・先端新形状でネジやナットの取り回しが可能...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200

型番:

3000SP-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
先端形状
落下防止用ひも取付穴

3000SP-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3000SP-200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2103,923
( 4,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。
・先端新形状でネジやナットの取り回しが可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)の型番3000SP-200のページです。 型番3000SP-200に関する仕様情報を記載しております。
偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)
偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) 3000SP-225
偏芯パワー 万能ペンチ
ステンレス ペンチ
強力型ペンチ
ペンチ(圧着付)
メーカーフジ矢フジ矢ツノダツノダHAZETKEIBA
通常価格6,2107,0744,7984,52310,2636,255
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
呼び寸法200225200175200225

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト