17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

昭和 アルミホイル付ノーパン 3.25-8NA
  • 昭和 アルミホイル付ノーパン

昭和 アルミホイル付ノーパン

通常単価(税別)
18,00117,437
税込単価
19,80119,181
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。【用途】・海辺や肥料を扱う...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4543820828790
  • トラスココード
    125-2339
  • 質量(g)
    4300.0
  • 材質1
    アルミニウム合金
  • 材質2
    タイヤ:天然ゴム
  • シャフト径(mm)
    16
  • 車輪径(mm)
    360
  • 車輪幅(mm)
    70
  • シャフト長(mm)
    90

型番:

3.25-8NA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3.25-8NAの仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
JANコード
4543820828790
トラスココード
125-2339
質量(g)
4300.0
材質1
アルミニウム合金
材質2
タイヤ:天然ゴム
シャフト径(mm)
16
車輪径(mm)
360
車輪幅(mm)
70
シャフト長(mm)
90

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3.25-8NA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,00117,437
( 19,181 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
【用途】
・海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

昭和 アルミホイル付ノーパンの型番3.25-8NAのページです。 型番3.25-8NAに関する仕様情報を記載しております。
昭和 アルミホイル付ノーパンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
昭和 アルミホイル付ノーパン
マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)
アルミキャリー2輪車
マルチキャリー ブレーキ・スタンド付
マルチキャリー ブレーキ・スタンド・担架付
S10型 アルミハウスカー
メーカー昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ販売
通常価格18,00193,75034,559 -107,194 -170,829 -52,829 -
通常出荷日4日目4日目8日目1日目4日目8日目
本体/オプションオプション本体本体--本体
JANコード45438208287904543820390150----
トラスココード125-2339437-1089----
質量(g)4300.017500.06300.0---
材質1アルミニウム合金アルミ合金アルミニウム合金(A6063S-T5)アルミ合金アルミ合金アルミ合金(A6063S-T5)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト