17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NORTON 切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強 305D 24# 2TWCC305ZA24

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NORTON 切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強 305D 24#

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2TWCC305ZA24

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。
【特長】
「ノルゾンTM」-ノートン
オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応する
・アグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。
【用途】
・高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。
【商品仕様】
・砥材:ZA
・粒度(#):P24
・外径(mm):305
・刃厚(mm):2.8
・穴径(mm):25.4
・最高使用回転数(rpm):5000
・JANコード:4582265336767
・トラスココード:825-2541
・質量:465g
【材質/仕上】
・ZAジルコニアアルミナ砥材

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト