17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NORTON 切断砥石 メガ・ワン 180 46# 2TWC180MORZA16-46

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NORTON 切断砥石 メガ・ワン 180 46#

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2TWC180MORZA16-46

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ジルコニアアルミナ砥粒「ノルゾン」を使用し、従来のアルミナ砥粒製品と比べ、切断スピードで約2割アップ、耐久性も約3割アップを実現。
【特長】
・ファイバーグラスネットによる両面補強構造のため、剛性に優れ、バリの発生が少ない、直進性の高い精度の作業が可能です。
・中心穴にツバ付きステンレスワッシャーを装着し、内周部からの破損を抑制します。
・材質は、アイアン、サルファー、塩素フリーです。
【用途】
・ステンレス、一般鋼材の薄鋼板、薄肉パイプ、アングル、丸棒の切断作業に。
【商品仕様】
・砥材:NZ(ZA)
・粒度(#):60
・硬度:V
・外径(mm):180
・穴径(mm):22
・最高使用回転数(rpm):8500
・最高使用周速度:80m/s
・厚さ(mm):1.6
・JANコード:4582265332684
・トラスココード:470-2140
・質量:90g
【材質/仕上】
・アイアン、サルファー、塩素フリー

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト