17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KGS DIYダイヤパッド ホワイト85x50 800# 2G-4670005-800

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KGS DIYダイヤパッド ホワイト85x50 800#

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2G-4670005-800

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高級な人工ダイヤモンドをふんだんに使った砥石です。
・スピーディーな作業で且つ高耐久性を誇ります。
・粒度のチョイスは製品の色で簡単に分かります。
・番手は60番のグリーンから3000番のオレンジまで全7色あります。
・矢印型のダイヤレイヤーがインターロッキング状に組み合わされたパターンです。
・耐久性、研削性、放熱性に優れ、精度の高い、均一な研削面を得ることが出来ます。
【用途】
・ガラス
・石材
・鋼材
・複合材の研削研磨、塗装剥がし、刃物の刃先シャープニングまで様々な用途に対応
【商品仕様】
・85X50mm#800ホワイト
・KGS DIYダイヤパッド ホワイト85x50 800#
・JANコード:4582265330703
・トラスココード:852-4844
・質量:15g

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト