17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビシャモン テーブルリフト 3トン用 X31015-B
  • ビシャモン テーブルリフト 3トン用

ビシャモン テーブルリフト 3トン用

通常単価(税別)
604,635496,828
税込単価
665,099546,511
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・1000~3000kgの重量用でありながら、高揚程の2~3段リンクタイプとなります。・いろい...

詳細を確認

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

型番:

X31015-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

X31015-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
3000
質量(g)
482000.0
トラスココード
133-6319
材質1
-
昇降方式
-
ストローク(mm)
-
モーター出力(kW)
-
昇/降時間50Hz(秒)
-
昇/降時間60Hz(秒)
-
テーブル高さ(mm)
-
テーブル寸法(mm)幅×長さ
-
電源(V)
-
ユニット
内蔵式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
X31015-B

商品タイプ

均等荷重

(kg)

質量(g)

トラスココード

材質1

昇降方式

ストローク

(mm)

モーター出力

(kW)

昇/降時間50Hz

(秒)

昇/降時間60Hz

(秒)

テーブル高さ(mm)

テーブル寸法(mm)幅×長さ

電源(V)

ユニット

最小発注数量
その他台車
3000
482000.0
133-6319
-
-
-
-
-
-
-
-
-
内蔵式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
604,635496,828
( 546,511 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000~3000kgの重量用でありながら、高揚程の2~3段リンクタイプとなります。
・いろいろな用途に合わせ、豊富なバリエーションよりお選び頂けます。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビシャモン テーブルリフト 3トン用の型番X31015-Bのページです。 型番X31015-Bに関する仕様情報を記載しております。
ビシャモン テーブルリフト 3トン用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q油圧シリンダの耐久回数を教えてください。
A
耐久テスト回数2万回です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビシャモン テーブルリフト 3トン用
ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式
ビシャモン テーブルリフト 1トン用
ビシャモン テーブルリフト 2トン用
ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式
ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式
メーカースギヤススギヤススギヤススギヤススギヤススギヤス
通常価格604,635604,635637,277 -531,013688,861531,013
通常出荷日11日目12日目11日目〜11日目〜15日目11日目〜
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト