ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式 2X10611F
  • ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

通常単価(税別)
515,406
税込単価
566,947
通常出荷日:15日目

【特長】・1000~3000kgの重量用でありながら、高揚程の2~3段リンクタイプとなります。・いろい...

詳細を確認
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    1000
  • 材質1
    本体:スチール
  • 昇降方式
    油圧駆動式

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

型番:

2X10611F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2X10611Fの仕様・寸法情報

本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
1000
質量(g)
322000.0
トラスココード
131-4114
材質1
本体:スチール
昇降方式
油圧駆動式
ストローク(mm)
-
モーター出力(kW)
1.13
昇/降時間50Hz(秒)
28
昇/降時間60Hz(秒)
23
テーブル高さ(mm)
-
テーブル寸法(mm)幅×長さ
-
電源(V)
三相200
-
-

絞り込み条件

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • ストローク(mm)

  • モーター出力(kW)

  • 昇/降時間50Hz(秒)

  • 昇/降時間60Hz(秒)

  • テーブル高さ(mm)

  • テーブル寸法(mm)幅×長さ

  • 電源(V)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
2X10611F

質量(g)

トラスココード

ストローク

(mm)

モーター出力

(kW)

昇/降時間50Hz

(秒)

昇/降時間60Hz

(秒)

テーブル高さ(mm)

テーブル寸法(mm)幅×長さ

電源(V)

最小発注数量
322000.0
131-4114
-
1.13
28
23
-
-
三相200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
515,406
( 566,947 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000~3000kgの重量用でありながら、高揚程の2~3段リンクタイプとなります。
・いろいろな用途に合わせ、豊富なバリエーションよりお選び頂けます。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式の型番2X10611Fのページです。 型番2X10611Fに関する仕様情報を記載しております。
ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q油圧シリンダの耐久回数を教えてください。
A
耐久テスト回数2万回です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式
ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式
ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式
ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式
ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ
ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式
メーカースギヤススギヤススギヤススギヤススギヤススギヤス
通常価格515,406454,031516,922749,796 -765,078 -568,043
通常出荷日15日目11日目〜12日目8日目8日目8日目
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)10002000300012001200600
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール
昇降方式油圧駆動式油圧駆動式油圧駆動式電動ネジ駆動式電動ネジ駆動式電動ネジ駆動式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト