ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #1-1 平吹キャップ Φ0.8

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #1-1 平吹キャップ Φ0.8 29932
通常単価(税別)
8,906
税込単価
9,797
通常出荷日:7日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンMK-3用#1-1平吹キャップΦ0.8・ト...

詳細を確認

型番:

29932
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29932の仕様・寸法情報

詳細タイプ
MK-3用#1-1平吹キャップΦ0.8
質量(g)
52.000
材質1
真鍮クロムメッキ
トラスココード
810-6088

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29932
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,906
( 9,797 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。

【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンMK-3用#1-1平吹キャップΦ0.8
・トラスココード:810-6088
・質量:52g
【材質/仕上】
・真鍮クロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #1-1 平吹キャップ Φ0.8の型番29932のページです。 型番29932に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #1-1 平吹キャップ Φ0.8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #1-1 平吹キャップ Φ0.8
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ0.8
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ0.8用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-1/HM-4型用部品 #2-1 平吹キャップ
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格8,9068,4888,4881,3581,3581,500
通常出荷日7日目9日目9日目9日目9日目9日目
詳細タイプMK-3用#1-1平吹キャップΦ0.8MK用#3液ノズルMK用#3液ノズルMK用#5ニードルΦ1.0用MK用#5ニードルΦ0.8用平吹キャップ
質量(g)52.00017.00017.0004.0004.000-
材質1真鍮クロムメッキSUS303SUS303SUS303SUS303-
トラスココード810-6088810-6073810-6072810-6076810-6075810-5778

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト