17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Sサイズ (10双入) 2992-S

川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Sサイズ (10双入)【10個入り】

通常単価(税別)
1,860
税込単価
2,046
通常出荷日:1日目

【特長】・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。【用途】・品質管理・検...

詳細を確認
  • 使用用途
    品質管理用
  • 商品タイプ
    ノンコート
  • 仕様
    手の平コート
  • サイズ
    S
  • ゲージ
    15
  • ホワイト
  • JANコード
    4906554299210
  • トラスココード
    854-8314
  • 厚さ(mm)
    0.6
  • 手のひら周り(cm)
    15.8
  • 全長(cm)
    18.5
  • 中指長さ(cm)
    6.2
  • 質量(g)
    114.000
  • 材質1
    ナイロン

型番:

2992-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Sサイズ (10双入) 製品特長・仕様

2992-Sの仕様・寸法情報

使用用途
品質管理用
商品タイプ
ノンコート
仕様
手の平コート
サイズ
S
ゲージ
15
ホワイト
JANコード
4906554299210
トラスココード
854-8314
厚さ(mm)
0.6
手のひら周り(cm)
15.8
全長(cm)
18.5
中指長さ(cm)
6.2
質量(g)
114.000
材質1
ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2992-S
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,860
( 2,046 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
【用途】
・品質管理・検品作業
【商品仕様】
・全長(cm)18.5
・手のひら周り(cm)15.8
・中指長さ(cm)6.2
・厚み:0.6mm
・JANコード:4906554299210
・トラスココード:854-8314
・質量:114g
【材質/仕上】
・ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Sサイズ (10双入)の型番2992-Sのページです。 型番2992-Sに関する仕様情報を記載しております。
川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Sサイズ (10双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Sサイズ (10双入)
川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Lサイズ (10双入)
指切インナー手袋ピッタリ倶楽部
ポリエステル手袋 (ノンコート) NPU-132 10双入
ナイロンインナー手袋(10双入)
インナー手袋インナーピタハンド (10双入)
メーカー川西工業川西工業川西工業ミドリ安全トラスコ中山おたふく手袋
通常価格1,8601,6721,366965 -2,780880 -
通常出荷日1日目4日目9日目1日目〜1日目1日目〜
使用用途品質管理用品質管理用--作業用作業用
商品タイプノンコートノンコート--インナータイプインナータイプ
仕様手の平コート手の平コート----
サイズSLフリー---
ゲージ151515-15-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト