17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナスプレーガン MK用 #9 パッキン押さえ(P-3、P-10付) 29914

扶桑 ルミナスプレーガン MK用 #9 パッキン押さえ(P-3、P-10付)

通常単価(税別)
2,557
税込単価
2,813
通常出荷日:9日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナスプレーガンMK用#9パッキン押サエ(P-3、P-10付)...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    MK用#9パッキン押サエ(P-3、P-10付)
  • トラスココード
    810-6079
  • 質量(g)
    5.000

型番:

29914
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29914の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
MK用#9パッキン押サエ(P-3、P-10付)
トラスココード
810-6079
質量(g)
5.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
29914
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,557
( 2,813 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。

【商品仕様】
・ルミナスプレーガンMK用#9パッキン押サエ(P-3、P-10付)
・トラスココード:810-6079
・質量:5g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナスプレーガン MK用 #9 パッキン押さえ(P-3、P-10付)の型番29914のページです。 型番29914に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナスプレーガン MK用 #9 パッキン押さえ(P-3、P-10付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナスプレーガン MK用 #9 パッキン押さえ(P-3、P-10付)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #9 本体パッキン
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5P-1.3型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #6 パッキン押え
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)
扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #7 パッキン押え
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,5578823,9069009381,358
通常出荷日9日目9日目9日目9日目7日目9日目
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
詳細タイプMK用#9パッキン押サエ(P-3、P-10付)PS-3K型用部品 #9 本体パッキン-パッキン押えST/MK用 OリングP-3KHA-2型用部品 #7 パッキン押え
トラスココード810-6079810-5901810-5407810-5831810-5547810-6021
質量(g)5.000-280.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト