17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ0.8用 29910

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ0.8用

通常単価(税別)
1,358
税込単価
1,494
通常出荷日:9日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンMK用#5ニードルΦ0.8用・トラスココー...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    MK用#5ニードルΦ0.8用
  • トラスココード
    810-6075
  • 質量(g)
    4.000
  • 材質1
    SUS303

型番:

29910
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29910の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
MK用#5ニードルΦ0.8用
トラスココード
810-6075
質量(g)
4.000
材質1
SUS303
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
29910
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,358
( 1,494 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。

【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンMK用#5ニードルΦ0.8用
・トラスココード:810-6075
・質量:4g
【材質/仕上】
・SUS33

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ0.8用の型番29910のページです。 型番29910に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ0.8用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ0.8用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ0.8
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #19 ピストンセットΦ0.8用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ0.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ1.5用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格1,3581,3588,4883,4851,2401,588
通常出荷日9日目9日目9日目9日目25日目9日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプMK用#5ニードルΦ0.8用MK用#5ニードルΦ1.0用MK用#3液ノズルMK用#19ピストンセットΦ0.8用(旧)UA用 #6 ニードル Φ0.5ニードル
トラスココード810-6075810-6076810-6072810-6081810-5963810-5826
質量(g)4.0004.00017.00034.000--
材質1SUS303SUS303SUS303ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト