ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.5

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.5 29908
通常単価(税別)
8,488
税込単価
9,337
通常出荷日:9日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンMK用#3液ノズルΦ1.5・トラスココード...

詳細を確認

型番:

29908
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29908の仕様・寸法情報

詳細タイプ
MK用#3液ノズル
質量(g)
17.000
材質1
SUS303
ノズル径(mm)
1.5
トラスココード
810-6074
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29908
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,488
( 9,337 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。

【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンMK用#3液ノズルΦ1.5
・トラスココード:810-6074
・質量:17g
【材質/仕上】
・SUS33

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.5の型番29908のページです。 型番29908に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.5
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ0.8
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ1.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N3 液ノズルΦ1.3用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格8,4888,4888,4881,3587,0833,188
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目25日目
詳細タイプMK用#3液ノズルMK用#3液ノズルMK用#3液ノズルMK用#5ニードルΦ1.0用PR用部品 #2 液ノズルDS-1型用 #2-N3 液ノズル
質量(g)17.00017.00017.0004.000--
材質1SUS303SUS303SUS303SUS303--
ノズル径(mm)1.510.8--1.3
トラスココード810-6074810-6073810-6072810-6076810-5856810-5741

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト