17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 PUマスター ブラック L 2974BK-L
  • 川西 PUマスター ブラック L

川西 PUマスター ブラック L

通常単価(税別)
1,472
税込単価
1,619
通常出荷日:1日目

【特長】・柔軟性・通気性・透湿性に優れ、耐久性にも優れています。・エンボス加工を施し、グリップ性能に優...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 仕様
    背抜き
  • サイズ
    L
  • 革手袋種類
    合成皮革
  • ブラック
  • JANコード
    4906554297438
  • トラスココード
    123-7588
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    22
  • 中指長さ(cm)
    8.4
  • 質量(g)
    48
  • 材質1
    掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ナイロン)
  • 材質2
    手甲部:ポリエステル

型番:

2974BK-L
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

川西 PUマスター ブラック L 製品特長・仕様

2974BK-Lの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
仕様
背抜き
サイズ
L
革手袋種類
合成皮革
ブラック
JANコード
4906554297438
トラスココード
123-7588
厚さ(mm)
0.5
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
22
中指長さ(cm)
8.4
質量(g)
48
材質1
掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ナイロン)
材質2
手甲部:ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2974BK-L
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,472
( 1,619 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性・通気性・透湿性に優れ、耐久性にも優れています。
・エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
【用途】
・内装工事・土木・建築業・重機運転
【商品仕様】
・全長(cm)22
・手のひら周り(cm)20
・中指長さ(cm)8.4
・厚み:0.5mm
・トラスココード:123-7588
・質量:48g
【材質/仕上】
・掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ナイロン)
・手甲部:ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 PUマスター ブラック Lの型番2974BK-Lのページです。 型番2974BK-Lに関する仕様情報を記載しております。
川西 PUマスター ブラック Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 PUマスター ブラック L
川西 PUスマート 1P Mサイズ
人工皮革手袋スパークス指切
豚本革手袋プロコンボレザーメカニックグローブ
人工皮革グローブ
MECHANIX M-Pact 2 ブラック L
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業MECHANIX
通常価格1,4729551,0581,197 -1,613 -6,300
通常出荷日1日目7日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用防振
商品タイプ革手ポリウレタン革手革手すべり止め革手
仕様背抜き背抜き背抜き---
サイズLMフリー--L
革手袋種類合成皮革-人工皮革表革人工皮革人工皮革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト