17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 PUドクター ブラック 1P Sサイズ 2970BK-S

川西 PUドクター ブラック 1P Sサイズ

通常単価(税別)
1,377
税込単価
1,515
通常出荷日:7日目

【特長】・柔軟性・通気性・透湿性に優れ、耐久性にも優れています。・エンボス加工を施し、グリップ性能に優...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • 仕様
    背抜き
  • サイズ
    S
  • ブラック
  • JANコード
    4906554297018
  • トラスココード
    123-6065
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 手のひら周り(cm)
    19.2
  • 全長(cm)
    21
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    53
  • 材質1
    掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ナイロン)、手甲部:ポリエステル
  • 袖口タイプ
    マジック式

型番:

2970BK-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

川西 PUドクター ブラック 1P Sサイズ 製品特長・仕様

2970BK-Sの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
ポリウレタン
仕様
背抜き
サイズ
S
ブラック
JANコード
4906554297018
トラスココード
123-6065
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
19.2
全長(cm)
21
中指長さ(cm)
8
質量(g)
53
材質1
掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ナイロン)、手甲部:ポリエステル
袖口タイプ
マジック式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2970BK-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,377
( 1,515 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性・通気性・透湿性に優れ、耐久性にも優れています。
・エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
【用途】
・内装工事・土木・建築業・重機運転
【商品仕様】
・全長(cm)21
・手のひら周り(cm)19.2
・中指長さ(cm)8
・厚み:0.8mm
・JANコード:4906554297018
・トラスココード:123-6065
・質量:53g
【材質/仕上】
・掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ナイロン)
・手甲部:ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 PUドクター ブラック 1P Sサイズの型番2970BK-Sのページです。 型番2970BK-Sに関する仕様情報を記載しております。
川西 PUドクター ブラック 1P Sサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 PUドクター ブラック 1P Sサイズ
川西 PUスマート 1P Mサイズ
人工皮革手袋スパークス指切
人工皮革グローブ
豚本革手袋プロコンボレザーメカニックグローブ
オイル革手袋 S-717P
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業シモン
通常価格1,3779551,0581,613 -1,197 -767
通常出荷日7日目7日目1日目1日目在庫品1日目〜3日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプポリウレタンポリウレタン革手すべり止め革手革手
仕様背抜き背抜き背抜き---
サイズSMフリー---
ブラックブラックブラックグレーグレー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト