17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IR 1インチ インパクトレンチ(25.4mm角) 3940B2TI
  • IR 1インチ インパクトレンチ(25.4mm角)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IR 1インチ インパクトレンチ(25.4mm角)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3940B2TI

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・導入実績No.1スタンダードシリーズでインガソール・ランド高品質ロングセラーモデルです。
・重作業に最適です。
・造船、重機、組み付けライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズです。
・出力トルク、耐久性共に業界トップクラスです。
【用途】
・自動車関係など一般産業用に。

指定中の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
3390
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mmφ)
36
ハンマータイプ
ツインハンマー
無負荷回転数(rpm)
6000
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
NPT1/2
空気消費量(m³/min)
2.123
排気
下方
トラスココード
515-3891
質量(g)
9600.0
全長(mm)
343

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト