17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクサイドコンテナ 本体

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デスクサイドコンテナ 本体

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

295507

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・足元のぶつかりやすいところでも破損しにくい軟質ポリエチレンを使用しています。
・別売のスイング式フタを使えば、ゴミを隠し、臭いをもれにくくします。
・業務用にも家庭用にも最適なシンプルデザインのダストボックスです。
【用途】
・ゴミ箱
・オフィス

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
0086876026061
トラスココード
819-4552
質量(g)
600.0
材質1
軟質ポリエチレン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト