ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針φ1.5x2.0x30L

扶桑 ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針φ1.5x2.0x30L 29542
通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:7日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針φ1.5x2.0...

詳細を確認

型番:

29542
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29542の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ1.5×2.0×30L
トラスココード
810-6034

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29542
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針φ1.5x2.0x30L
・トラスココード:810-6034

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針φ1.5x2.0x30Lの型番29542のページです。 型番29542に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針φ1.5x2.0x30Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針φ1.5x2.0x30L
自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針
扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #9
扶桑 ルミナDS用#1-W3 広角丸吹キャップΦ2.0x6.0x30
扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #8 OリングP-3
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5L-2.0型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格8008212191,80010823,093
通常出荷日7日目9日目9日目25日目9日目9日目
詳細タイプルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ1.5×2.0×30L-KHA-2型用部品 #9広角丸吹キャップKHA-2型用部品 #8 OリングP-3-
トラスココード810-6034-810-6023810-5736810-6022810-5397

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト