ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #13 ニードルバネ

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #13 ニードルバネ 29532
通常単価(税別)
180
税込単価
198
通常出荷日:9日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #13 ニードルバネ・...

詳細を確認

型番:

29532
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29532の仕様・寸法情報

詳細タイプ
KHA-2型用部品 #13 ニードルバネ
トラスココード
810-6027

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29532
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180
( 198 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #13 ニードルバネ
・トラスココード:810-6027

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #13 ニードルバネの型番29532のページです。 型番29532に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #13 ニードルバネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #13 ニードルバネ
扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #14 ピストンバネ
扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #9
扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン
扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #10 ブッシュ
扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #8 OリングP-3
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格1801702193,8031,811108
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
詳細タイプKHA-2型用部品 #13 ニードルバネKHA-2型用部品 #14 ピストンバネKHA-2型用部品 #9KHA-2型用部品 #12 ピストンKHA-2型用部品 #10 ブッシュKHA-2型用部品 #8 OリングP-3
トラスココード810-6027810-6028810-6023810-6026810-6024810-6022

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト