17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タキロン レジコン耐圧蓋 500 J 294843

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タキロン レジコン耐圧蓋 500 J

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

294843

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・普通乗用車の乗り入れが可能です。
・2T以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
【用途】
・屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
【商品仕様】
・レジコン耐圧蓋500500J
・JANコード:4907077294843
・トラスココード:850-8017
・質量:16kg
【材質/仕上】
・レジンコンクリート製

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト