ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル φ1.0

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル φ1.0 29439
通常単価(税別)
7,500
税込単価
8,250
通常出荷日:6日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル ...

詳細を確認

型番:

29439
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29439の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ST-SK用 #2 液ノズル
ノズル径(mm)
1
トラスココード
810-5990
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29439
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,500
( 8,250 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル φ1.0
・トラスココード:810-5990
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル φ1.0の型番29439のページです。 型番29439に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル φ1.0のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
スプレーガン部品
4
満足度:4.0
もし急にトラブルがあると困るので、予備としてスプレーガンの部品を購入しておきました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル φ1.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ1.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ0.5
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1 丸吹きキャップφ1.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ φ0.5
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格7,5007,1841,0491,5394,1834,075
通常出荷日6日目7日目9日目6日目7日目6日目
詳細タイプST-SK用 #2 液ノズルST-SK用 #2 液ノズルST-5SK/6SK用 #6 ニードル Φ1.0ST-5SK/6SK用 #6 ニードル Φ0.5ST-SK用 #1丸吹エアキャップΦ1.0ST-SK用 #1丸吹エアキャップΦ0.5
ノズル径(mm)10.5----
トラスココード810-5990810-5929810-5991810-5987810-5989810-5986

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト