17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ φ0.5 29435

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ φ0.5

通常単価(税別)
4,075
税込単価
4,483
通常出荷日:6日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ST-SK用 #1丸吹エアキャップΦ0.5
  • トラスココード
    810-5986

型番:

29435
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29435の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ST-SK用 #1丸吹エアキャップΦ0.5
トラスココード
810-5986
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
29435
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,075
( 4,483 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ φ0.5
・トラスココード:810-5986
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ φ0.5の型番29435のページです。 型番29435に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ φ0.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ φ0.5
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1 丸吹きキャップφ1.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ0.5
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ1.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル φ1.0
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格4,0754,1831,5391,0497,1847,500
通常出荷日6日目7日目6日目9日目7日目6日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプST-SK用 #1丸吹エアキャップΦ0.5ST-SK用 #1丸吹エアキャップΦ1.0ST-5SK/6SK用 #6 ニードル Φ0.5ST-5SK/6SK用 #6 ニードル Φ1.0ST-SK用 #2 液ノズルST-SK用 #2 液ノズル
トラスココード810-5986810-5989810-5987810-5991810-5929810-5990
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト