17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ1.0(#6.7.8.10付) 29431

扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ1.0(#6.7.8.10付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,927
税込単価
6,520

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    STS-5/6用 ピストンセットΦ1.0
  • トラスココード
    810-5982
  • 材質1
    SUS

型番:

29431
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    29431の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    詳細タイプ
    STS-5/6用 ピストンセットΦ1.0
    トラスココード
    810-5982
    材質1
    SUS

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    29431
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,927
    ( 6,520 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・交換部品です。
    【商品仕様】
    ・ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ1.0(#6.7.8.10付)
    ・トラスココード:810-5982
    ・質量:0g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ1.0(#6.7.8.10付)の型番29431のページです。 型番29431に関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ1.0(#6.7.8.10付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ1.0(#6.7.8.10付)
    扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ0.5(#6.7.8.10付)
    扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ2.0(#6.7.8.10付)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #19 ピストンセットΦ0.8用
    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格5,9275,9275,9272,0153,4852,150
    通常出荷日9日目9日目9日目6日目9日目6日目
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    詳細タイプSTS-5/6用 ピストンセットΦ1.0STS-5/6用 ピストンセットΦ0.5STS-5/6用 ピストンセットΦ2.0ST-5/6用 ピストンセット Φ1.0MK用#19ピストンセットΦ0.8用(旧)ST-5/6用 ピストンセット Φ1.3
    トラスココード810-5982810-5981810-5984810-5550810-6081810-5551
    材質1SUSSUSSUS-ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました