17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ0.5(#6.7.8.10付) 29430

扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ0.5(#6.7.8.10付)

通常単価(税別)
5,927
税込単価
6,520
通常出荷日:9日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ0.5(#6.7.8.1...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    STS-5/6用 ピストンセットΦ0.5
  • トラスココード
    810-5981
  • 材質1
    SUS

型番:

29430
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29430の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
STS-5/6用 ピストンセットΦ0.5
トラスココード
810-5981
材質1
SUS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
29430
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,927
( 6,520 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ0.5(#6.7.8.10付)
・トラスココード:810-5981
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ0.5(#6.7.8.10付)の型番29430のページです。 型番29430に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ0.5(#6.7.8.10付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ0.5(#6.7.8.10付)
扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ1.0(#6.7.8.10付)
扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ2.0(#6.7.8.10付)
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #19 ピストンセットΦ0.8用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格5,9275,9275,9272,0142,1493,485
通常出荷日9日目9日目9日目6日目6日目9日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプSTS-5/6用 ピストンセットΦ0.5STS-5/6用 ピストンセットΦ1.0STS-5/6用 ピストンセットΦ2.0ST-5/6用 ピストンセット Φ1.0ST-5/6用 ピストンセット Φ1.3MK用#19ピストンセットΦ0.8用(旧)
トラスココード810-5981810-5982810-5984810-5550810-5551810-6081
材質1SUSSUSSUS--ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト