17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #13 液量調節器SUS 29426

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #13 液量調節器SUS

通常単価(税別)
4,608
税込単価
5,069
通常出荷日:25日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #13 液量調節器SUS...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    STS-5/6用 #13 液量調節器
  • トラスココード
    810-5977
  • 材質1
    SUS

型番:

29426
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29426の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
STS-5/6用 #13 液量調節器
トラスココード
810-5977
材質1
SUS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
29426
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,608
( 5,069 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #13 液量調節器SUS
・トラスココード:810-5977
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #13 液量調節器SUSの型番29426のページです。 型番29426に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #13 液量調節器SUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #13 液量調節器SUS
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #13 液量調節器
扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #25 液量調節器
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #15 液量調節器
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #31 液量調節器ネジ
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K用#20 液量調節器(#19.31付)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格4,6081,1001,3582,534272,304
通常出荷日25日目7日目9日目9日目9日目9日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプSTS-5/6用 #13 液量調節器ST/STA/UA用 液量調節器#25 液量調節器液量調節器PS-3K型用部品 #31 液量調節器ネジPS-3K用 #20 液量調節器(#19.31付)
トラスココード810-5977810-5935810-5721810-5840810-5923810-5912
材質1SUS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト