ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用 29417

扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,535
税込単価
2,789

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    UA用 ピストンセット Φ1.3
  • トラスココード
    810-5969

型番:

29417
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29417の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
UA用 ピストンセット Φ1.3
トラスココード
810-5969
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
29417
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,535
( 2,789 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット
・トラスココード:810-5969
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用の型番29417のページです。 型番29417に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ0.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 ピストンセットΦ3.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,5352,5322,5492,3893,5552,149
通常出荷日25日目25日目9日目9日目9日目6日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプUA用 ピストンセット Φ1.3UA用 ピストンセット Φ2.0STA-5/6用 ピストンセット Φ1.0(メッキ)STA-5/6用 ピストンセット Φ0.5(メッキ)ピストンセットST-5/6用 ピストンセット Φ1.3
トラスココード810-5969810-5970810-5959810-5958810-5846810-5551

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト