17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ1.3 29392

扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ1.3

通常単価(税別)
6,419
税込単価
7,061
通常出荷日:9日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.3(R付)
  • トラスココード
    810-5948
  • 材質1
    SUS

型番:

29392
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29392の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.3(R付)
トラスココード
810-5948
材質1
SUS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
29392
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,419
( 7,061 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ1.3
・トラスココード:810-5948
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ1.3の型番29392のページです。 型番29392に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ1.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ1.3
扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ1.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ0.5
扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.3
扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.3
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格6,4196,2765,9884,2194,2192,263
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目6日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプSTA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.3(R付)STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.0(R付)STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ0.5(R付)STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.3(Rナシ)STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.0(Rナシ)ST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ1.3(R付)
トラスココード810-5948810-5947810-5946810-5952810-5951810-5541
材質1SUSSUSSUSSUSSUS-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト