ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパナ

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパナ 29374
通常単価(税別)
227
税込単価
250
通常出荷日:6日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパ...

詳細を確認

型番:

29374
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29374の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ST/STA/STS/UA用スパナ
トラスココード
810-5941

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29374
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
227
( 250 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパナ
・トラスココード:810-5941

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパナの型番29374のページです。 型番29374に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパナ
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネ
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #25 スパナ
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ0.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2271547004,9644,5284,528
通常出荷日6日目7日目9日目5日目7日目6日目
詳細タイプST/STA/STS/UA用スパナST-5/6用 ピストンバネPR型用部品 #25 スパナ-ST/STA/STS/UA用 #2 液ノズルST/STA/STS/UA用 #2 液ノズル
トラスココード810-5941810-5932810-5886-810-5544810-5545

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト