17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

つぎ柄
コーワ
石油缶ベロ【30~50個入り】
ヨトリヤマ
モーターフィルター【20~100個入り】
橋本クロス
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用 29371

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,149
税込単価
2,364

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ST-5/6用 ピストンセット Φ1.3
  • トラスココード
    810-5551

型番:

29371
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    29371の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    詳細タイプ
    ST-5/6用 ピストンセット Φ1.3
    トラスココード
    810-5551
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    29371
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,149
    ( 2,364 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・交換部品です。
    【商品仕様】
    ・ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用
    ・トラスココード:810-5551
    ・質量:0g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用の型番29371のページです。 型番29371に関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用
    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #19 ピストンセットΦ1.5用
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #19 ピストンセットΦ0.8用
    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ1.0
    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格2,1492,0143,4853,4852,1492,625
    通常出荷日6日目6日目9日目9日目7日目6日目
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    詳細タイプST-5/6用 ピストンセット Φ1.3ST-5/6用 ピストンセット Φ1.0MK用#19ピストンセットΦ1.5用(旧)MK用#19ピストンセットΦ0.8用(旧)ST-5SK/6SK用 ピストンセットΦ1.0ST-5SK/6SK用 ピストンセットΦ0.5
    トラスココード810-5551810-5550810-6083810-6081810-5992810-5988

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました