17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR) 29357

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR)

通常単価(税別)
36
税込単価
40
通常出荷日:7日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ST用 #7 Oリング P-11
  • トラスココード
    810-5803
  • 材質1
    NBR

型番:

29357
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29357の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ST用 #7 Oリング P-11
トラスココード
810-5803
材質1
NBR

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
29357
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36
( 40 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR)
・トラスココード:810-5803
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR)の型番29357のページです。 型番29357に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
定期交換の為
5
満足度:5.0
本体を定期交換しておりましたが部品単品で購入可能だとしり購入しました。価格も安価な為経費削減になりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR)
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/UA用#7-2YリングMY-11(NBR)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #7 Oリング P-3(バイトン)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #7 Oリング P-4(バイトン)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #7 Oリング P-9(バイトン)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格36317120108120126
通常出荷日7日目7日目25日目25日目9日目6日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプST用 #7 Oリング P-11STA/STS/UA用 YリングMY-11DU-2型用 #7 OリングDS-1型用 #7 OリングMS-8A用 #7 OリングPR型用部品 #7 Oリング
トラスココード810-5803810-5804810-5765810-5747810-5832810-5869
材質1NBRNBR----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト