ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.0用

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.0用 29353
通常単価(税別)
1,049
税込単価
1,154
通常出荷日:6日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ...

詳細を確認

型番:

29353
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29353の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ST-5/6用 #6 ニードル Φ1.0
トラスココード
810-5800

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29353
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,049
( 1,154 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.0用
・トラスココード:810-5800
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.0用の型番29353のページです。 型番29353に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.0用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ0.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ2.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ1.0用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格1,0499839501,2401,3582,549
通常出荷日6日目6日目6日目25日目9日目9日目
詳細タイプST-5/6用 #6 ニードル Φ1.0ST-5/6用 #6 ニードル Φ0.5ST-5/6用 #6 ニードル Φ2.0UA用 #6 ニードル Φ1.0MK用#5ニードルΦ1.0用STA-5/6用 ピストンセット Φ1.0(メッキ)
トラスココード810-5800810-5799810-5802810-5964810-6076810-5959

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト